Investor Relations

Corporate Governance

Die Grundlage unserer Entscheidungs- und Kontrollprozesse

1min

Jochen Schmitz, Chief Financial Officer (CFO) of Siemens Healthineers

<p>Gemäß dem deutschen Aktienrecht, dem Siemens Healthineers als deutsche Aktiengesellschaft mit Firmensitz in München unterliegt, verfügt das Unternehmen über ein duales Führungssystem, bestehend aus einem Vorstand und einem Aufsichtsrat ("Two-Tier Board Structure").</p>
Siemens Healthineers&lsquo; two-tier board structure

2023

2022

2021

<p>Der <a href="https://www.dcgk.de/de/" target="_blank">Deutsche Corporate Governance Kodex</a> hat zum Ziel, das duale deutsche Corporate Governance System transparent und nachvollziehbar zu machen. Der Kodex enthält Grundsätze, Empfehlungen und Anregungen zur Leitung und Überwachung deutscher börsennotierter Gesellschaften, die national und international als Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung anerkannt sind. Er will das Vertrauen der Anleger, der Kunden, der Belegschaft und der Öffentlichkeit in die Leitung und Überwachung deutscher börsennotierter Gesellschaften fördern.</p><p>Die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex&nbsp;verantwortet den Kodex und überprüft ihn regelmäßig vor dem Hintergrund nationaler und internationaler Entwicklungen der Corporate Governance-Grundsätze.</p>

30. September 2023

30. September 2022

30. September 2021

30. September 2020
30. September 2019
30. September 2018
<p>Börsennotierte Aktiengesellschaften müssen jährlich eine Erklärung zur Unternehmensführung abgeben und veröffentlichen, Konzernmuttergesellschaften auch für den Konzern. Diese Erklärung fasst die Erklärung zur Unternehmensführung der Siemens Healthineers AG gemäß § 289f HGB und die Konzernerklärung zur Unternehmensführung gemäß § 315d HGB zusammen. Die Erklärung zur Unternehmensführung ist Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts.</p>

2023

2022

2021

2020

2019

2018