Der 50° Schwenkwinkel ermöglicht eine qualitativ hochwertige Tomosynthese.
Das Mammographie-Screening ist ein wichtiger Bestandteil der Mammadiagnostik. Während 2D Mammographie in fast allen Ländern der Welt die Standard Screening Methode ist, wird die Tomosynthese in Zukunft ebenfalls eine führende Rolle im Screening einnehmen. Wir bei Siemens Healthineers wissen, dass man mit 50° das volle Potenzial der Tomosynthese ausschöpfen kann.
Unsere 50° Wide-Angle Tomosynthese ermöglicht hohe Detailgenauigkeit¹ bei gleichzeitiger Steigerung der Krebserkennungsrate¹. Dies wird zu einer signifikanten Veränderung in der Mammadiagnostik führen sowie für Frauen, die von Brustkrebs betroffen sind. Unsere Tomosynthese steht für: