Siemens Healthineers Advance Plans

Advance Plans

Dijital avantajınız şimdi başlıyor

Sağlık hizmetinde dijitalleşme ve yazılım geliştirme hızı artıyor. Tıbbi cihazlar daha çok birbirine bağlılar ve değerleri giderek daha fazla dijital özellikle tanımlanıyor. Uyumsuz sistem yazılımı ve donanımına sahip olmak ve siber saldırılara karşı korunmasız olmak, sağlık hizmeti sağlayıcılarının karşılaştığı en son riskler arasında yer alıyor. Bu nedenle, optimize edilmiş klinik bakım, iş akışı verimliliği ve siber güvenlik için tıbbi cihazı güncel tutmak çok önemlidir.

Advance Plans verimliliği en üst seviyeye çıkarma ve mükemmel klinik çıktı elde etmede sizi destekleyen Siemens Healthineers'e ait dijital çağ için hizmet anlaşmalarıdır. Dijital ve kişisel desteğin akıllı bir birleşimi ile operasyonlarınızın sorunsuz yürümesini sağlıyoruz ve 7/24 yanınızdayız. Advance Plans ekipmanınızın tüm hizmet ömrü boyunca sizi en son teknolojiye sahip, güvenli bir şekilde bağlı ve rekabetçi tutan çok sayıda yenilikçi ve akıllı hizmetten oluşur.

Advance Plans hakkında daha fazlasını öğrenmek için broşürü veya bilgi grafiğini indirebilir veya iletişim formunu doldurarak bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

Advance Plans'ınyalnızca belirli BT ve MR aparatları için mevcut olduğunu unutmayın. 

Özellikler ve Faydalar

Çevrimiçi ve yerinde desteğin akıllı bir birleşimi ile ekipmanınızın tüm hizmet ömrü boyunca sizi en son teknolojiye sahip, güvenli bir şekilde bağlı ve rekabetçi tutuyoruz.

Ve bunu şöyle yapıyoruz:

Siemens Healthineers Advance Plans - AdvanceNow

AdvanceNow dijital olarak yönlendirilen uzun vadeli güncelleme ve yükseltme hizmetimiz, sistemlerinizi geleceğe hazır, yüksek verimli ve güvenli tutar.

AdvanceNow ile:

● Otomatik olarak yazılım güncellemeleri ve yükseltmeleri almanın yanı sıra bilgi işlem donanımı değişimlerini de düzenli şekilde alırsınız.

● Klinik ve dijital yeniliklere kolay erişim, sizi gelişmelerin ön safında tutar.

● Akıllı görüntülemeye yönelik en son eğitim ve çözümler, zaman içerisinde daha akıllı ve hızlı olmanızı sağlar ve klinik çıktılarınızı standartlaştırmanıza yardımcı olur.

● Görüntüleme sistemlerinizin siber güvenliğini ve hasta verilerini güvende tutan düzenli yamalar alırsınız.1

Siemens Healthineers Advance Plans - Digital Platforms

Digital Platformlarımız hizmetimizi size daha da yakınlaştıran çevrimiçi temas noktalarıdır. Bilgiye, hizmet uzmanlarına ve filo yönetimi özelliklerine anında erişim ile bize güvenli bir bağlantı sunarlar. 

Siemens Healthineers Advance Plans - Maintenance & Service Options

Bakım hizmetlerimiz ve akıllı Hizmet Seçeneklerimiz öngörüye dayalı izleme, planlı uzaktan ve yerinde bakım, sanal eğitim ve destek konseptleri ve daha fazlası ile sistemlerinizi ve operasyonlarınızı çalışır halde tutar. 

Dijital geleceğinizi aktif olarak şekillendirin

CORE, FIT, ve MAX Planları arasında seçim yapın ve ihtiyaçlarınıza tam uyacak şekilde çok çeşitli hizmetlerimizi özelleştirin. 

1