Siemens Healthineers Symbia Intevo Bold SPECT/CT nuclear medicine scanner

myExam Companion özellikli Symbia Pro.specta SPECT/CT

Maksimuma Ulaşmak İçin Modernleştirin

SPECT CT scan machine - Symbia Pro.specta SPECT/CT

Maksimum Sonuçlar İçin Modern SPECT/CT

SPECT/CT için yeni standartlar belirleyen myExam Companion™ özellikli Symbia Pro.specta™, nükleer tıp departmanınızı geleceğe taşıyor. Her sistem, akıllı SPECT/CT görüntüleme ile size daha fazla güç sağlayan bütünleşmiş ve sezgisel kullanıcı arayüzü içerir.

Daha Fazla Detay

32-64 kesit içeren hızlı, düşük doz BT daha fazla ayrıntı sağlar.

Daha Fazla Netlik

Otomatik SPECT hareket düzeltmesi daha fazla netlik sağlar.

Daha Fazla Özgürlük

Tek, sezgisel bir arayüz ile akıllı bir iş akışı, hastalara odaklanmak için daha fazla özgürlük yaratır.

Daha Fazla Esneklik

Özel araçlar klinik ihtiyaçları karşılamak için daha fazla esneklik sunar.

Özellikler ve Faydalar

İster mevcut görüntüleme hizmetlerinizi geliştirmek, ister yeni tekliflerden yararlanmak veya tanısal CT gerçekleştirmek isteyin, myExam Companion özellikli Symbia Pro.specta şunları sunar.

Symbia Pro.Specta SPECT/CT System - Redefine performance with  new standards for SPECT/CT

Performansı yeniden tanımlayın SPECT/CT için yeni standartlar

Her şeye hazır olan Symbia Pro.specta, myExam Companion ile SPECT/CT için yeni standartlar belirliyor. Her sistem üst düzey görüntü kalitesine sahiptir. Her sistem miktar belirlemeye ve teranostiğe hazırdır. Ve her sistem doğası gereği düşük dozludur.

Alanınıza sığan modern SPECT/CT

Mevcut alanınıza gerçekçi bir şekilde uyum sağlayan Symbia Pro.specta'nın şık tasarımı ve modern teknolojileri, SPECT/CT ile nelerin mümkün olduğuna karar vermeniz için size daha fazla özgürlük sağlar.

Symbia Pro.Specta SPECT/CT System - Reach your full potential with a smart workflow

Akıllı bir iş akışı ile tam potansiyelinize ulaşın

SPECT ve CT'yi tamamen entegre eden bir sistemle tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın. myExam Companion, hasta kurulumundan son görüntülemeye kadar tüm süreç boyunca size rehberlik eden ve kullanıcı, hasta veya prosedür ne olursa olsun tutarlı, tekrarlanabilir çalışmalarla sonuçlanan, tüm sistem genelinde tek ve sezgisel bir arayüzdür.

Symbia Pro.Specta SPECT/CT System - Achieve optimized imaging from dedicated clinical tools

Özel klinik araçlarla optimize edilmiş görüntüleme elde edin

Birçok amaçlı SPECT/CT ile optimize edilmiş nükleer tıp görüntülemesi elde ederek her günden en iyi şekilde yararlanın. Her şeye hazır olan Symbia Pro.specta SPECT/CT, tüm genel nükleer tıp tetkiklerinizi yüksek görüntü kalitesiyle gerçekleştirmenize yardımcı olur. Ve daha özel çalışmalar gerektiğinde, sisteminizi kardiyoloji, nöroloji, onkoloji ve daha fazlası için görüntü kalitesini ve iş akışını otomatik olarak optimize eden teknolojilerle özelleştirebilirsiniz.

Klinik Kullanım

Testimonials

Görüşler

Teknik Detaylar

Gantri

Delik Çapı

70 cm

Tünel Uzunluğu

106.4 cm

CT

Slices

32/642

Rotation time

up to 0.33 s2

Tube

up to 7.0 MHU2 (17.5 MHU equivalent value with SAFIRE3)

Power

up to 75 kW2 (187 kW equivalent value with SAFIRE3)

High voltage

up to 70-140 kv2 (10kV steps)

mA

up to 825 mA2 (2.06 A equivalent value with SAFIRE3)

Iterative reconstruction

SAFIRE3

Low-dose scanning

Tin Filter

Metal artifact reduction

iMAR4, 5

SPECT

Crystal thickness

3/8” or 5/8”

Detector dimension (FoV)

53.3 x 38.7 cm

Energy range

35-588 keV

System sensitivity (LEHR at 10 cm)

202 cpm/μCi

Acquisition modes

Static, dynamic, gated, SPECT, gated SPECT, dynamic SPECT, composite SPECT, whole-body, whole-body SPECT, SPECT/CT

Quantitative accuracy

≤ 5%6


Symbia Pro.specta hakkında daha fazla bilgi edinin

1
2
3
4
5
6