- Home
- Siemens Healthineers Academy
- Billeddiagnostik
- Magnetisk resonans (MR)
- MR Abdomen Kursus 2024
MR Abdomen kursus
2024
Beskrivelse
Kom til to dages kursus med fokus på MR-skanninger af mavens organer, hvor vi vil se på de almindelige udfordringer som undersøgelserne byder på og gå i dybden med hvilke teknikker, der følger med jeres MAGNETOM-systemer. Kurset vil blandt andet omfatte emner som respirations-gating-teknikker, diffusion, kontrastundersøgelser af leveren og GRASP-teknikken. I løbet af kurset vil der være rig mulighed for spørgsmål og input og oplæg til sparring deltagerne imellem og der vil være SmartSimulator-adgange til rådighed.
Færdigheder:
- Udvidet kendskab til mulighederne for håndtering af vejrtrækningsbevægelser ved MR-maveskanninger.
- Viden om de forskellige kontrasttyper, der anvendes ved MR-skanning af forskellige organer i maven.
- Avanceret sekvens- og parameterhåndtering ved skanning af almene og krævende MR-maveskanninger.
- Kendskab til indstillingsmulighederne i de indbyggede og udvidede (licensafhængig) støtteværktøjer, der hjælper MR-operatøren i afvikling af maveundersøgelserne.
Målgruppe:
MR-operatører med 2 eller flere års erfaring i brugen af Siemens Healthineers MAGNETOM-systemer.
Agenda: Download agenda her.
Undervisere
Maria Thoning: MR applications specialist, Siemens Healthineers
Praktiske detaljer
- Varighed: 2 dage
- Undervisningsform: Klasseundervisning samt gruppearbejde med hands-on øvelser.
- Pris: 3.000 DKK ekskl. moms pr. deltager (Inkluderer morgenmad og frokost alle kursusdage)
- Dato: Den 4. - 5. november, 2024
- Sted: Forskerparken, Forskerparken 10, 5230 Odense M.
Tilmelding
Der er begrænsede antal pladser, som bliver uddelt efter først-til-mølle princippet. Den endelige deadline for tilmelding til forår er den 20. maj 2024 og for efterår er den 21. oktober 2024.
For eventuelle spørgsmål, kan du kontakte os via e-mail: academy.dk.team@siemens-healthineers.com.
Læs vores afmeldingsvilkår her